カラーインデックス A4S2穴5山

カラーインデックス A4S2穴5山【10個入り】

通常単価:
458
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
便利な機能の活用で、仕事効率大幅アップ!
ぶ厚いファイルから目当ての一枚を見つける必需品。
表紙の詳細見出しも活用すれば検索時間は大幅短縮。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:2穴
・仕様:5色5山6枚1組
・外寸:縦297×横222mm
・材質:紙(バージンパルプ)
・入数:10組
・JANなど:4953349001220

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

458

10個入り

型番 : CR-IDK-050
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 458
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カラーインデックス A4S2穴5山のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 書類の整理に使用2019/03/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    百円均一のものと違って作りはしっかりしています。ホームセンターの値段よりも安いため次回からはこちらで購入したいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    書類の整理等で使うので購入しました。即納ではないですが、コスパも良くまた購入したいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    文房具のストックが切れていたので購入しました。即納ではなかったですが助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)