カットシート A3

カットシート A3

通常単価:
1,691
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
切り跡が目立たない3層張り。
カッターの刃をソフトに受けとめ、滑りをストップ。
表面に凹凸が付きにくい仕様。

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦300×横450×厚3mm
・方眼罫目盛:表面20mm(裏面は無地)
・材質:表/裏=青色軟質PVC,中芯=硬質再生PVC(3層張厚)
・裏面も使用可能
・入数:1枚
・JANなど:4953349054028

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,691

型番 : CR-CT45-BL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,691

スペック

  • 商品タイプ
    カッティングマット
  • 外寸法(mm)
    300×450

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)