カタログスタンド A5 タテ1段

カタログスタンド A5 タテ1段

通常単価:
634
通常出荷日:
1日目

【特長】
差し込むものの種類で選べる豊富なラインアップ。

【商品仕様】
・規格:A5判タテ1段
・外寸:幅171×奥95×高197mm
・ポケット内寸:幅160×奥55mm
・重量:165g
・材質:PS
・入数:1台
・JANなど:4974214136199

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

634

型番 : CSD-2749-90
通常出荷日 1日目
通常単価 634

スペック

  • 商品タイプ
    パンフレットスタンド
  • カラー
    その他

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カタログスタンド A5 タテ1段のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)