カタログスタンド A4 タテ3段

カタログスタンド A4 タテ3段

通常単価:
2,183
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
差し込むものの種類で選べる豊富なラインアップ。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ3段/A4判3つ折2列3段
・外寸:幅241×奥203×高321mm
・ポケット内寸:(下1段)幅230×奥35mm,(下2段)幅233×奥38mm,(下3段)幅237×奥34mm
・重量:645g
・材質:PS
・仕切板付
・入数:1台
・JANなど:4974214136212

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,183

型番 : CSD-2773-90
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,183

スペック

  • 商品タイプ
    パンフレットスタンド
  • カラー
    その他

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カタログスタンド A4 タテ3段のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    しっかりとした作りです。
    価格も安いので良いと思います。
    おすすめします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)