エンドレススタンプ 数字6号

エンドレススタンプ 数字6号

通常単価:
1,153
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
必要な文字をワンタッチで連結。
軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。

【商品仕様】
・規格:6号
・文字高:2mm
・入数:1セット
・JANなど:4962422090808

(i)ご注意

  • 字間は異なります。6号同士のみ連結可能です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,153

型番 : EN-S6
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,153

スペック

  • 商品タイプ
    印鑑

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

エンドレススタンプ 数字6号のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)