MSパック Lサイズ 4400用 シュレッダー用ゴミ袋

MSパック Lサイズ 4400用 シュレッダー用ゴミ袋【200個入り】

通常単価:
12,120
通常出荷日:
1日目

【特長】
MSシュレッダーほか、各種シュレッダーに対応。

【商品仕様】
・仕様:透明
・容量:100L
・サイズ:縦1000×横1000mm
・厚:0.03mm
・材質:低密度PE
・入数:200枚
・JANコード:4993460170832

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

12,120

200個入り

型番 : MSパック(L)4400ヨウ
通常出荷日 1日目
通常単価 12,120
内容量 200個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MSパック Lサイズ 4400用 シュレッダー用ゴミ袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)