ラチェットスタビーセット DR-04

ラチェットスタビーセット DR-04

通常単価:
2,323
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットした、ラチェットスタビードライバー。
【特長】
・本体全長80mmのスタビータイプのドライバー。
・ラチェット機構付きで作業能率がUP。
・早回し機構を搭載し、早廻しに便利。
・マグネット入り。
・六角ビットはボールポイント形状により斜めからでも締付け可能。
【用途】
・狭い場所でのネジの締め込み、取り外し作業。

基本スペック

  • 先端規格
    組合せ
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.00 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
    4.5、6.0
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 軸貫通
    なし
  • 対辺(mm)
    2.5、3、4、5、6
  • 重量(g)
    91(本体)、97(ビットセット)
  • JANコード
    4989833012045
  • トラスココード
    395-4978

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,323

型番 : DR-04
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,323

スペック

  • 先端規格
    組合せ
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.00 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
    4.5、6.0
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 軸貫通
    なし
  • 対辺(mm)
    2.5、3、4、5、6
  • 重量(g)
    91(本体)、97(ビットセット)
  • JANコード
    4989833012045
  • トラスココード
    395-4978

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ラチェットスタビーセットの仕様

ラチェットスタビーセット:関連画像

ラチェットスタビーセットの外観

 

(単位:mm)

 

品番 ビットサイズ/10本組 本体重量(g) ビットセット重量(g) 全長
DR-04 +#00, #1, #2, -4.5, 6
2.5, 3, 4, 5, 6
91 97 95

商品担当おすすめ

オフセットラチェットセット DR-06 画像

オフセットラチェットセット DR-06

エンジニア

オフセットラチェットに使用頻度の高い+、-および六角ビットをセットしています。早廻し機構付・マグネット入りです。

オフセットラチェット DR-05 画像

オフセットラチェット DR-05

エンジニア

ラチェット機構と早廻し機構により、作業能率がUPするドライバー。通常のドライバーでは入らない狭いスペースの作業に威力を発揮します。ビットサイズは+2/-6mm。

防錆剤  画像

防錆剤 

ミスミ

金型や機械部品を、サビからがっちりとガードします。

ラチェットスタビーセット DR-04のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ラチェットは固定できますか。
回答: ラチェットは左右の切り替えと固定が可能です。