超硬カッター(8本組)

超硬カッター(8本組)
通常単価:
8,036円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

用途に合わせて形状を選択可能な超硬カッター8本組。
【特長】
・φ3(直径3mm)/φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

超硬カッター8本組の詳細

RB8-3SET 商品イメージ

RB8-3SET 商品イメージ

RB8-6SET 商品イメージ

RB8-6SET 商品イメージ

超硬カッター8本組の仕様

 

(単位:mm)

 

型番サイズ
(mm)
タイプ形状カット刃径刃長
RB8-3SET38本入砲弾クロスカット613
円筒5.4
6-
5
トンガリ先丸13
トンガリ612
テーパー先切13
RB8-6SET6トンガリ先丸クロスカット1225
1020
12-
9.6
砲弾616
1020
円筒
1225
型番
RB8-3SET
RB8-6SET
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 形状

8,036円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mmシリンダー先丸型 / 木型 / コーン先丸型 / ボール型 / 90°コーン型 / 円筒エンド刃型

15,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径6mmシリンダー先丸型 / 先丸木型 / ボール型 / 円筒エンド刃型

Loading...

  1. 1
 

基本情報

シャンク材質 オール超硬

超硬カッター(8本組)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    超硬などで削れ具合は申し分ありません。しっかりした箱に入っているので持ち運び中にバラバラになったりもしません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。