超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型

超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,079円~
通常出荷日:
お見積り

バリ取りなどの研削用に最適な超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型。
【特長】
・φ3(直径3mm)/φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型の詳細

超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型 商品イメージ

超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型 商品イメージ

超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型の仕様

型番RD3127L-TNRD616L-TNRD9527L-TNRD12728L-TN
MAX min-138,00026,00018,00013,000

超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型の寸法

RD3127L-TN

 

(単位:mm)

 

RD3127L-TN 寸法図

RD3127L-TN 寸法図

  • ※ φ3(直径3mm)。

RD616L-TN

 

(単位:mm)

 

RD616L-TN 寸法図

RD616L-TN 寸法図

  • ※ φ6(直径6mm)。

RD9527L-TN

 

(単位:mm)

 

RD9527L-TN 寸法図

RD9527L-TN 寸法図

  • ※ φ9.5(直径9.5mm)。

RD12728L-TN

 

(単位:mm)

 

RD12728L-TN 寸法図

RD12728L-TN 寸法図

  • ※ φ12.7(直径12.7mm)。
型番
RD12728L-TN
RD3127L-TN
RD616L-TN
RD9527L-TN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 刃径
(mm)
刃長
(mm)
最大回転数
(min-1)
全長
(mm)
柄長
(mm)

8,642円

1個あり

お見積り

シャンク径6mm12.72813000-45

2,079円

1個あり

お見積り

シャンク径3mm312.73800038-

4,223円

1個

お見積り

シャンク径6mm61626000-45

6,497円

1個

お見積り

シャンク径6mm9.52718000-45

Loading...

  1. 1
 

基本情報

刃先形状 クロスカット 形状 コーン先丸型 シャンク材質 オール超硬

超硬カッター(チタンコーティング) テーパー先丸型のレビュー