超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,079円~
通常出荷日:
お見積り

バリ取りなどの研削用に最適な超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型。
【特長】
・φ3(直径3mm)/φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型の詳細

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型 商品イメージ

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型 商品イメージ

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型の仕様

型番RD312F-TNRD6312F-TNRD616F-TNRD9519F-TNRD12725F-TN
MAX min-138,00026,00026,00018,00013,000

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型の寸法

 

(単位:mm)

 

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型 寸法図

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型 寸法図

型番
RD12725F-TN
RD312F-TN
RD616F-TN
RD6312F-TN
RD9519F-TN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 刃径
(mm)
刃長
(mm)
最大回転数
(min-1)
全長
(mm)
柄長
(mm)

7,667円

1個

お見積り

シャンク径6mm12.72513000-45

2,079円

1個あり

お見積り

シャンク径3mm3123800038-

3,988円

1個

お見積り

シャンク径6mm61626000-45

3,313円

1個

お見積り

シャンク径3mm6122600038-

4,988円

1個

お見積り

シャンク径6mm9.51918000-45

Loading...

  1. 1
 

基本情報

刃先形状 クロスカット 形状 先丸木型 シャンク材質 オール超硬

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ先丸型のレビュー