マンドレールB

マンドレールB
  • 数量スライド割引
通常単価:
649
通常出荷日:
1日目

【特長】
・15穴のバフホイールに使用するマンドレール。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MRB-30

 
型番
MRB-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)

649円

1個あり

1日目

25

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マンドレール・対応商品

マンドレールBの型番MRB-30のページです。
型番MRB-30に関する仕様情報を記載しております。

MRB-30で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)