キータグラック 4本掛け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キータグラック 4本掛け

通常単価:
559
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・荷物と紛れにくいカラフルな色使いが特徴のキータグラックです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:P.P.、リング:ステンレス
  • パッケージサイズ(mm)
    135×160
  • JANコード
    9314221000420
  • 内容量
    1セット(4本)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(4本)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(4本)

お見積り

559

KBRN4
型番 : KBRN4
通常出荷日 お見積り
通常単価 559
内容量 1セット(4本)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:P.P.、リング:ステンレス
  • パッケージサイズ(mm)
    135×160
  • JANコード
    9314221000420

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)