ホースパッキン1/2"・5/8"用

ホースパッキン1/2"・5/8"用【10個入り】

通常単価:
2,219
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
・チャージングホース消耗品。

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,219

10個入り

型番 : Y19015
通常出荷日 5日目
通常単価 2,219
内容量 10個入り

スペック

  • 商品タイプ
    空調工具用品
  • トラスココード
    852-1079
  • 仕様
    1/2"・5/8"用

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)