継手の固定と水平調整にクランプチャンプ クランプチャンプ 1–10

継手の固定と水平調整にクランプチャンプ クランプチャンプ 1–10

通常単価:
99,897円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・チェーン引きで水平調整をするため、より正確な継手の位置合わせが可能。
・チェーン引きで水平調整をするため、大型の継手も固定しやすい。
・大口径継手の水平調整に最適!!
・最大外径φ900mmまで使用可能。
【用途】
・継手の固定と水平調整に!

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
詳細タイプ

絞り込み

  • SUS用
  • 鋼管用
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 806-7782
  • 806-7781
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
SUS用
806-7781

4日目

155,220

型番 : S780999
通常出荷日 4日目
通常単価 155,220

スペック

  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    SUS用
  • 適用パイプ
    25~250mm
  • トラスココード
    806-7781
  • 質量(kg)
    10
鋼管用
806-7782

4日目

99,897

型番 : S781000
通常出荷日 4日目
通常単価 99,897

スペック

  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    鋼管用
  • 適用パイプ
    25~250mm
  • トラスココード
    806-7782
  • 質量(kg)
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

継手の固定と水平調整にクランプチャンプ クランプチャンプ 1–10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)