スーパーダイヤマイルドディスク/スーパーダイヤコンビネーションディスクマイルドタイプ

スーパーダイヤマイルドディスク/スーパーダイヤコンビネーションディスクマイルドタイプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
13,281円~
通常出荷日:
2日目~

【特長】
・ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。
・硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。内アールにもフィットします。
・オールダイヤとコンビネーシュンをご用意しています。
【用途】
・セラミック、超硬、石材、難削材の研削、研磨

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
SDCD-M10015-60
SDCD-M10015-100
SDCD-M10015-240
SDCD-M8015-180
SDMD8015-60
SDMD8015-100
SDMD8015-240
SDMD8015-400
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(mm)
粒度
(#)

33,770円

1個

5日目

10060

26,630円

1個

5日目

100100

19,360円

1個

5日目

100240

13,281円

1個あり

2日目

80180

47,650円

1個

5日目

8060

30,790円

1個

5日目

80100

21,960円

1個

5日目

80240

19,100円

1個

5日目

80400

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ダイヤモンドディスク 軸径(mm) 15 最高使用回転数(min-1(r.p.m)) 13000

スーパーダイヤマイルドディスク/スーパーダイヤコンビネーションディスクマイルドタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)