テクノディスクHYBRID CE/A/Z/C

テクノディスクHYBRID CE/A/Z/C
通常単価:
937
通常出荷日:
1日目

平面研削と曲面研削の融合により、相乗効果を実現。内角コーナーの溶接部分のビードならしに最適で、一般研削研磨用としても抜群です。
【特長】
・ディスク上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
・ワークに対してあたりが柔軟で仕上げ面がきれい。
・薄手・厚手、双方の金属にフィットし使い勝手がよい。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨
・サビ落とし、塗料はがし
・溶接ビード取り、スパッタ取り
・一般鋼材のバリ取り、面取り

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
HB10015-A-180
HB10015-A-240
HB10015-Z-100
HB10015-Z-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS粒度
(#)
砥粒 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 羽根枚数(枚)

937円

5個

1日目

6180A砥粒4951989140620417-227258.000アルミナ砥材72

937円

5個

1日目

6240A砥粒4951989140637417-228158.000アルミナ砥材72

937円

5個

1日目

6100C砥粒4951989140644417-229969.000ジルコニア砥材45

937円

5個

1日目

6120Z砥粒4951989140651417-230267.000ジルコニア砥材45

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 多羽根ディスク 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム 直径(mm) 100
軸径(mm) 15 厚さ寸法(mm) 8 最高使用回転数(min-1(r.p.m)) 13600
外径(mm) 100 穴径(mm) 15 最高使用回転数(rpm) 13600

テクノディスクHYBRID CE/A/Z/Cのレビュー