簡易型エアーシャワー(SS型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易型エアーシャワー(SS型)

通常単価:
388,999
通常出荷日:
お見積り

ユーザー様にて組立可能なクリーン環境用設備。
【特長】
・組立容易なセルフセッティングエアーシャワー。
・循環ファン・照明は設定時間後、自動停止・消灯。
・既存ドアの間口、高さに合わせて設置可能。
【用途】
・既存室入口に簡易型エアーシャワーとして便利。

基本スペック

  • 商品タイプ
    除塵装置
  • 間口(mm)
    1200
  • 奥行(mm)
    700
  • 高さ(mm)
    2140
  • 電源
    単相100V
  • 詳細タイプ
    エアージェットノズル:8個
  • 吹出風速(m/sec)
    約25
  • 詳細電源(V)
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 消費電力(W)
    約160、循環時 約50
  • 風量(m3/min)
    約8、循環時 約6
  • 設備電力(VA)
    約290
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

お見積り

388,999

型番 : SS-AS03-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 388,999
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    除塵装置
  • 間口(mm)
    1200
  • 奥行(mm)
    700
  • 高さ(mm)
    2140
  • 電源
    単相100V
  • 詳細タイプ
    エアージェットノズル:8個
  • 吹出風速(m/sec)
    約25
  • 詳細電源(V)
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 消費電力(W)
    約160、循環時 約50
  • 風量(m3/min)
    約8、循環時 約6
  • 設備電力(VA)
    約290
  • 質量(g)
    150000
  • 騒音
    69dBA
  • 集じん効率(大気じん)
    0.3µm以上粒子にて99.99%以上
  • 本体材質
    鋼板製焼付塗装仕上
  • フレーム材質
    アルミ40
  • 周囲材質
    天井板・側板:中空ポリカーボ板
  • メインフィルター
    HEPAフィルター
  • プレフィルター
    サランメッシュフィルター
  • 送風機
    LNF-6D×1(DCブラシレスターボファン)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

小型軽量で組立簡単な簡易型のエアーシャワー

直流ブラシレスモーター採用の送風機とLED照明により、低消費電力を実現したエアーシャワー

直流ブラシレスモーター採用の送風機とLED照明により、低消費電力を実現したエアーシャワー

簡易型エアーシャワー(SS型) SS-AS03-01の寸法と部品図

簡易型エアーシャワー(SS型) SS-AS03-01の寸法と部品図

規格・仕様について

  • 形式:SS-AS03-01
  • 集塵効率:0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • 集塵要素 メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616165TLAU)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(CD2045380)×1
  • 処理風量 エアージェット時:約25m3/min、循環時:約6m3/min
  • 吹出風速 エアージェット時:約25m/sec
  • エアージェットノズル:8個
  • エアージェット起動:光電センサおよびドアリミットスイッチにより帰り吹きなし
  • 騒音:69dBA
  • 電源:AC100V 1Φ(直径1mm) 50/60Hz
  • 消費電力:約160W(約2.1A)、循環時:約50W
  • 設備電力:約550VA
  • 送風機 *DCBLターボファン:LNF-6D×1
  • 操作スイッチ:ファンスイッチ、ライトスイッチ、タイマー
  • 重量:約150kg
  • 構造 本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板
  • オプション:短冊ビニールカーテン

商品担当おすすめ

SS-クリーンブース 画像

SS-クリーンブース

日本エアーテック

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。

ハンドヘルドパーティクルカウンタ 画像

ハンドヘルドパーティクルカウンタ

アズワン

清浄度確認の必需品です。さまざまな清浄度管理に適しています。

クリーンパーティション クリーン仕様 画像

クリーンパーティション クリーン仕様

日本エアーテック

薄型パーテーションタイプの空気清浄機です。
室内清浄度の向上に限らず、作業台を設置しクリーンベンチや排気ベンチとして使用する等いろいろな使用法がございます。

簡易型エアーシャワー(SS型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 設置可能な既設寸法は?
回答: 間口800~960m/m
高さ2010m/m以内
質問: 組み立ては簡単か?
回答: 組立要領書付のため簡単です。