クリーンパーティション ACP-897CH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンパーティション ACP-897CH

通常単価:
238,999
通常出荷日:
46日目

クリーン仕様(A・B型)と汚染除去仕様(C・D型)の選択が可能なパーティション。
【特長】
・クリーン環境用設備。
・他社に類を見ない超薄型のクリーンユニット 。
・キャスター付自立型の他に壁掛型、天井取付が可能。
・独自開発の超薄型パーティションタイプの空気清浄機。
【用途】
・簡易クリーンベンチとして(A・B型)使用可能。

基本スペック

  • 商品タイプ
    クリーンパーテーション
  • 間口(mm)
    890
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    1450
  • 電源
    単相100V
  • 詳細タイプ
    汚染除去仕様、後吹出
  • 吹出風速(m/sec)
    0.46 / 0.26 / 0.20 / 0.16 / 0.12
  • 詳細電源(V)
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 消費電力(W)
    90 / 25 / 17 / 11 / 7
  • 風量(m3/min)
    15 / 145 / 42 / 34 / 25
  • 設備電力(VA)
    11.5 / 6.5 / 5.0 / 4.0 / 3.0
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

46日目

238,999

型番 : ACP-897CH
通常出荷日 46日目
通常単価 238,999
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    クリーンパーテーション
  • 間口(mm)
    890
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    1450
  • 電源
    単相100V
  • 詳細タイプ
    汚染除去仕様、後吹出
  • 吹出風速(m/sec)
    0.12 ~ 0.46
  • 詳細電源(V)
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 消費電力(W)
    7 ~ 90
  • 風量(m3/min)
    15 ~ 145
  • 設備電力(VA)
    3.0 ~ 11.5
  • 質量(g)
    43000
  • 騒音
    36 ~ 58
  • 集じん効率(大気じん)
    0.3µm以上粒子にて99.99%以上
  • 本体材質
    鋼板製焼付塗装仕上
  • メインフィルター
    HEPAフィルター
  • プレフィルター
    サランネット加工品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

897型クリーンパーティション ACP-897CH

897型クリーンパーティション ACP-897CH

897型クリーンパーティション ACP-897CH

897型クリーンパーティション ACP-897CHの寸法

897型クリーンパーティション ACP-897CHの寸法

規格・仕様について

  • 集塵効率:0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • 集塵要素:メインフィルター:HEPAフィルター / プレフィルター:サランネット加工品
  • 電源:AC100V 1φ(直径1mm) 50/60Hz
  • 重量:約43kg
  • 構造:鋼板製焼付塗装仕上
  • 風量設定モード大風量/強/弱/静音
  • 処理風量:約11.5/約6.5/約5.0/約4.0/約3.0m3/min
  • 吹出風速:約0.46/約0.26/約0.20/約0.16/約0.12m/sec
  • 騒音:約58/約45/約43/約40/約36dBA
  • 消費電力:約90/約25/約17/約11/約7W
  • 設備電力:約145/約42/約34/約25/約15VA

商品担当おすすめ

SS-クリーンブース 画像

SS-クリーンブース

日本エアーテック

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。

ハンドヘルドパーティクルカウンタ 画像

ハンドヘルドパーティクルカウンタ

アズワン

清浄度確認の必需品です。さまざまな清浄度管理に適しています。

クリーンパーティション クリーン仕様 画像

クリーンパーティション クリーン仕様

日本エアーテック

薄型パーテーションタイプの空気清浄機です。
室内清浄度の向上に限らず、作業台を設置しクリーンベンチや排気ベンチとして使用する等いろいろな使用法がございます。

クリーンパーティション ACP-897CHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: フィルターの交換時期は?
回答: 操作パネルに交換表示灯にて表示