(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バグキーパー ABK-1902C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バグキーパー ABK-1902C

通常単価(税別):
311,111
通常出荷日:
46日目

飛来侵入昆虫類を捕集するクリーン環境用設備。
【特長】
・誘引灯で虫を呼び込み、背面から吸引し捕虫
・殺虫剤等を使用せず、人・製品への薬剤汚染の影響がない
【用途】
・誘虫ランプと吸引ファンにより、飛来侵入した昆虫類を捕集するのに最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 間口(mm)
    600
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1900
  • 電源
    単相100V
  • 詳細タイプ
    捕虫ランプ:40W×1
  • 詳細電源(V)
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 風量(m3/min)
    約2
  • 設備電力(VA)
    約200
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

46日目

311,111

型番 : ABK-1902C
通常出荷日 46日目
通常単価(税別) 311,111
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 間口(mm)
    600
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1900
  • 電源
    単相100V
  • 詳細タイプ
    捕虫ランプ:40W×1
  • 詳細電源(V)
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 風量(m3/min)
    約2
  • 設備電力(VA)
    約200
  • 質量(g)
    45000
  • 本体材質
    鋼板製焼付塗装仕上
  • 周囲材質
    捕虫バッグ:ポリエステル製ネット
  • 付属品
    交換用捕虫バッグ×3

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

外部から侵入する虫や室内で発生する虫を吸引・捕虫する装置

化学物質の使用が無い、40W型自立の捕虫機

化学物質の使用が無い、40W型自立の捕虫機

バグキーパー ABK-1902Cの寸法と部品図

バグキーパー ABK-1902Cの寸法と部品図

規格・仕様について

  • 型式:ABK-1902C
  • 捕虫バッグ:ポリエステル製ネット
  • 処理風量:約2m3/min(昼夜連続運転)
  • 電源:AC100V 1φ(直径1mm) 50/60Hz
  • 設備電力:約200VA
  • 重量:約45kg
  • 構造:本体:鋼板製焼付塗装
  • 反射板:SUS430BA板
  • 付属品:交換用捕虫バッグ×3

商品担当おすすめ

バグキーパーmini ABK-1000C 画像

バグキーパーmini ABK-1000C

日本エアーテック

クリーンフィルターユニット 画像

クリーンフィルターユニット

日本エアーテック

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

よくあるご質問(FAQ)

質問: 捕虫した昆虫の再飛散は?
回答: 捕虫バックに”返し”が付いています。
質問: 捕虫バックの清掃は?
回答: 水洗い後、乾燥させ、再使用して下さい。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)