半袖ハイネックシャツ JW-624

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

半袖ハイネックシャツ JW-624

通常単価:
1,333
通常出荷日:
21日目

特殊繊維でひんやり涼しい作業服。
【特長】
・X状断面の特殊繊維で優れた冷感効果があり、吸汗速乾加工でさわやかな着心地のインナーウェア。
・紫外線による体力消耗を防ぐUVカット機能がついて、伸縮性があり、ダブつきなく体に密着する。
・消臭繊維が不快な汗のニオイをスピードで消臭する。
【用途】
・汗をよくかく作業、職場での熱中対策として利用可能。

基本スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    半袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    なし
  • JIS規格適合品
    ×
  • サイズ
    L
  • 胸囲(cm)
    96-104
  • 詳細カラー
    ブラック
  • JANコード
    4970687604074
  • 内容量
    1枚

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚

21日目

1,333

4083009201
型番 : 4083009201
通常出荷日 21日目
通常単価 1,333
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    半袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    なし
  • JIS規格適合品
    ×
  • サイズ
    L
  • 胸囲(cm)
    96-104
  • 詳細カラー
    ブラック
  • JANコード
    4970687604074
  • 材質
    本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%
  • 質量(g)
    109

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

半袖ハイネックシャツJW-624の仕様について

半袖ハイネックシャツ JW-624:関連画像

サイドにメッシュ地を使用。
材質/本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部:ポリエステル100%

サイズ 胸囲(cm) 身長(cm)
L 96~104 175~185
LL 104~112 175~185

商品担当おすすめ

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプ 画像

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 半袖ハイネックタイプ

おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用してます。ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

長袖ハイネックシャツ JW-625 画像

長袖ハイネックシャツ JW-625

ミドリ安全

特殊繊維でひんやり涼しいインナーウェアです。

パワテコ 7分丈パンツ JW-631 画像

パワテコ 7分丈パンツ JW-631

ミドリ安全

特殊繊維でひんやり涼しいインナーウェアです。

半袖ハイネックシャツ JW-624のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯時の注意点はありますか?
回答: 洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)