ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット 4300M・4300A

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4300A-5-16

型番
4300A-5-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS二面幅寸法 寸法H
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 材質1 差込角(mm) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

1,487円

1個

お見積り

-5/165913.22194991644077328811-9385-99-12.7-5/1676

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 全長(L寸法)(mm) 77

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット 4300M・4300Aの型番4300A-5-16のページです。
型番4300A-5-16に関する仕様情報を記載しております。

4300A-5-16で型番確定

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット 4300M・4300Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4300A-1.1-4
4300A-1.1-8
4300A-1.13-16
4300A-5-8
4300A-7-16
4300A-7-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS二面幅寸法 寸法H
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 材質1 差込角(mm) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

2,845円

1個

お見積り

-1 1/45542.838344991644077502811-9373-410-12.7-1.1/4405

2,462円

1個

お見積り

-1 1/85637.834284991644077489811-9374-363.000-12.7-1.1/8331

6,345円

1個

お見積り

-1 13/16515948384991644077557811-9372-791.000-12.7-1.13/16791

1,692円

1個

お見積り

-5/85922.822174991644077380811-9386-141-12.7-5/8141

1,487円

1個

お見積り

-7/165916.521124991644077342811-9387-95-12.7-7/1686

1,807円

1個

お見積り

-7/8573028274991644077441811-9388-202.000-12.7-7/8200