ハンドソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット 4305M・4305A

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4305A-5-16

型番
4305A-5-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 寸法H
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

1,487円

1個

お見積り

5/165913.22194991644078127811-941599.000-5/1676

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 12角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 全長(L寸法)(mm) 77
差込角(mm) 12.7

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット 4305M・4305Aの型番4305A-5-16のページです。
型番4305A-5-16に関する仕様情報を記載しております。

4305A-5-16で型番確定

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット 4305M・4305Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4305A-1.1-4
4305A-1.1-8
4305A-1.13-16
4305A-5-8
4305A-7-16
4305A-7-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 寸法H
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

2,845円

1個

お見積り

1 1/45542.838344991644078318811-9402410.000-1.1/4405

2,462円

1個

お見積り

1 1/85637.834284991644078295811-9403363.000-1.1/8331

6,345円

1個

お見積り

1 13/16515948384991644078363811-9401791.000-1.13/16791

1,692円

1個

お見積り

5/85922.822174991644078189811-9416141.000-5/8141

1,487円

1個

お見積り

7/165916.521124991644078141811-941795.000-7/1686

1,807円

1個

お見積り

7/8573028274991644078240811-9418202.000-7/8200