インパクトソケット3-1/2"(88.9mm) 6角ソケット 10400M・10400A

インパクトソケット3-1/2"(88.9mm) 6角ソケット 10400M・10400A
通常単価:
192,397円~
通常出荷日:
お見積り

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

10400A-7.7-8

型番
10400A-7.7-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

662,475円

1個

お見積り

7 7/82482852001304991644493715853-193660870.000-7.7/860870

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 88.9
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3 1/2 差込角(mm) 88.9

インパクトソケット3-1/2"(88.9mm) 6角ソケット 10400M・10400Aの型番10400A-7.7-8のページです。
型番10400A-7.7-8に関する仕様情報を記載しております。

10400A-7.7-8で型番確定

インパクトソケット3-1/2"(88.9mm) 6角ソケット 10400M・10400Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10400A-4.3-4
10400A-4.3-8
10400A-4.5-8
10400A-8
10400A-8.1-2
10400A-8.1-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

241,520円

1個

お見積り

4 3/4185180175914991644493463853-190921930.000-4.3/421930

218,323円

1個

お見積り

4 3/8180172175884991644493432853-191020660.000-4.3/820660

218,323円

1個

お見積り

4 5/8183178175904991644493456853-191121550.000-4.5/821550

662,475円

1個

お見積り

82502902001324991644493722853-193762550.000--62550

784,599円

1個

お見積り

8 1/22603002001384991644493760853-193868150.000-8.1/268150

750,486円

1個

お見積り

8 1/42552952001354991644493746853-193964970.000-8.1/464970