インパクトソケット3/8"(9.5mm) サーフェイスソケット13410M

インパクトソケット3/8"(9.5mm) サーフェイスソケット13410M
通常単価:
767円~
通常出荷日:
11日目~

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

14 の型番候補があります候補を表示

型番
13410M-6
13410M-7
13410M-8
13410M-9
13410M-10
13410M-11
13410M-12
13410M-13
13410M-14
13410M-15
13410M-17
13410M-18
13410M-19
13410M-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

767円

1個

お見積り

610.81954991644317912812-047440.000640

767円

1個

お見積り

7121954991644317929812-047540.000740

767円

1個

お見積り

813.31964991644317936812-047640.000840

767円

1個

お見積り

914.51974991644317943812-047740.000940

817円

1個

11日目

1015.81974991644317950812-046440.0001040

817円

1個

お見積り

11171984991644317967812-046542.0001142

817円

1個

お見積り

1218.31994991644317974812-046650.0001250

817円

1個

11日目

1319.522104991644317981812-046756.0001356

817円

1個

お見積り

1420.822104991644317998812-046856.0001456

897円

1個

お見積り

152222114991644318001812-046956.0001556

897円

1個

11日目

1724.522124991644318025812-047060.0001760

947円

1個

お見積り

18---4991644318032812-047162.00018-

982円

1個

お見積り

192722124991644318049812-047267.0001967

1,118円

1個

お見積り

2230.822134991644318056812-047372.0002272

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 全長(L寸法)(mm) 32
差込角(mm) 9.5

インパクトソケット3/8"(9.5mm) サーフェイスソケット13410Mのレビュー