インパクト用ソケット(12角タイプ)

インパクト用ソケット(12角タイプ)
通常単価:
811円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
13405M-8
13405M-10
13405M-12
13405M-13
13405M-14
13405M-17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS単品・セット区分 用途 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) ソケット形状 二面幅寸法 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 差込角(mm) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

811円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6単品 ソケットインパクト用9.5[12角] 12角83/83213.31964991644317219812-0463-40--40

859円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6単品 ソケットインパクト用9.5[12角] 12角103/83215.81974991644317226812-046032409.51040

880円

1個

1日目

6単品 ソケットインパクト用9.5[12角] 12角123/83218.31994991644317233812-046132439.51243

893円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6単品 ソケットインパクト用9.5[12角] 12角133/83219.522104991644317240812-046232569.51356

893円

1個

1日目

6----------4991644317264828-029632569.514-

987円

1個

1日目

6----------4991644317288828-029732609.517-

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質1 クロムモリブデン鋼(SCM435)

インパクト用ソケット(12角タイプ)のレビュー