薄肉インパクトディープソケット

薄肉インパクトディープソケット
通常単価:
2,913円~
通常出荷日:
14日目~

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

21 の型番候補があります候補を表示

型番
16301M-17
16301M-19
16301M-21
16301M-22
16301M-24
16301M-26
16301M-27
16301M-29
16301M-30
16301M-31
16301M-32
16301M-33
16301M-34
16301M-35
16301M-36
16301M-37
16301M-38
16301M-40
16301M-41
16301M-42
16301M-46
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS二面幅寸法 寸法H
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

2,913円

1個

14日目

6177428174991644412914812-0964555.00017470

2,913円

1個

お見積り

6197430.5194991644412938496-4969580.00019480

2,913円

1個

お見積り

6217433214991644412952496-4977610.00021505

2,913円

1個

お見積り

6227434.3224991644412969496-4985620.00022528

2,988円

1個

お見積り

6247436.8244991644412983496-4993640.00024560

2,988円

1個

お見積り

6267439.3264991644413003812-096560026600

2,988円

1個

お見積り

6277340.5274991644413010496-5001690.00027610

3,329円

1個

お見積り

6297343294991644413034812-0966685.00029650

3,329円

1個

お見積り

6307344.3304991644413041496-5019720.00030670

3,493円

1個

お見積り

6317245.5314991644413058812-0967690.00031690

3,547円

1個

お見積り

6327246.8324991644413065496-5027810.00032715

3,731円

1個

お見積り

6337248334991644413072812-0981852.00033730

3,711円

1個

お見積り

6347249.3344991644413089812-0982880.00034750

3,902円

1個

お見積り

6357150.5354991644413096812-0983785.00035785

3,988円

1個

お見積り

6367151.8364991644413102496-5035889.00036830

3,988円

1個

お見積り

6377153374991644413119812-0984850.00037850

4,380円

1個

お見積り

6387054.3384991644413126812-0985917.00038885

4,988円

1個

お見積り

6407056.8384991644413133812-0986925.00040925

4,988円

1個

お見積り

6416958384991644413140812-0987970.00041970

4,988円

1個

お見積り

6426959.3384991644413157812-0988990.00042990

6,208円

1個

お見積り

6466864.3384991644413171812-09901150.000461150

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 全長(L寸法)(mm) 100
寸法D2(mm) 43 差込角(mm) 19

薄肉インパクトディープソケットのレビュー