インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ソケット 16400M・16400A

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ソケット 16400M・16400A
通常単価:
1,692円~
通常出荷日:
11日目~

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

16400A-1.3-8

型番
16400A-1.3-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

2,428円

1個

お見積り

1-3/85552.544204991644410958812-1035494.000-1.3/8494

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 差込角(mm) 19

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ソケット 16400M・16400Aの型番16400A-1.3-8のページです。
型番16400A-1.3-8に関する仕様情報を記載しております。

16400A-1.3-8で型番確定

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ソケット 16400M・16400Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
16400A-1.1-8
16400A-1.11-16
16400A-1.13-16
16400A-1.5-8
16400A-1.7-16
16400A-1.7-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

2,128円

1個

11日目

1-1/8534544184991644410910812-1032412.000-1.1/8412

3,104円

1個

お見積り

1-11/166262.544234991644411009812-1026720.000-1.11/16720

4,305円

1個

お見積り

1-13/166266.344234991644411023812-1029755.000-1.13/16755

3,104円

1個

お見積り

1-5/8576044224991644410996812-1037572.000-1.5/8572

2,831円

1個

お見積り

1-7/16555544204991644410965812-1038526.000-1.7/16526

4,305円

1個

お見積り

1-7/86268.854234991644411030812-1039940.000-1.7/8940