インパクトソケット(MG付)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

12400AG-5-16

型番
12400AG-5-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

1,473円

1個

お見積り

5/162312.53.54991644300938812-017917-5/1617

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 寸法D2(mm) 13
差込角(mm) 6.35

インパクトソケット(MG付)の型番12400AG-5-16のページです。
型番12400AG-5-16に関する仕様情報を記載しております。

12400AG-5-16で型番確定

インパクトソケット(MG付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12400AG-11-32
12400AG-3-16
12400AG-3-8
12400AG-7-16
12400AG-9-16
12400MG-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

1,473円

1個

お見積り

11/322313.83.84991644300945812-017418-11/3218

1,262円

1個

お見積り

3/16238.12.14991644300914812-017715-3/1613

1,705円

1個

お見積り

3/823154.24991644300952812-017818-3/818

1,705円

1個

お見積り

7/162316.34.94991644300969812-018021.000-7/1621

2,026円

1個

お見積り

9/1625206.44991644300983812-018120-9/1620

1,507円

1個

5日目

1023154.24991644300693812-01011810-18