インパクトソケット1/2"(12.7mm) サーフェイスディープソケット

インパクトソケット1/2"(12.7mm) サーフェイスディープソケット
通常単価:
1,657円~
通常出荷日:
4日目~

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

21 の型番候補があります候補を表示

型番
14310M-10
14310M-11
14310M-12
14310M-13
14310M-14
14310M-15
14310M-16
14310M-17
14310M-18
14310M-19
14310M-20
14310M-21
14310M-22
14310M-24
14310M-25
14310M-26
14310M-27
14310M-30
14310M-32
14310M-34
14310M-36
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法H
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

1,657円

1個

お見積り

1080621725104991644356317812-070113610136

1,657円

1個

お見積り

11806218.225114991644356324812-070214811148

1,657円

1個

4日目

12806219.525124991644356331812-070315612156

1,657円

1個

お見積り

13806220.725134991644356348812-070415813158

1,657円

1個

5日目

1480622225144991644356355812-070517014170

1,698円

1個

お見積り

15806223.230154991644356362812-0706225.00015225

1,698円

1個

お見積り

16806224.530164991644356379812-0707228.00016228

1,698円

1個

4日目

17806225.730174991644356386812-070825017232

1,726円

1個

お見積り

1880622730184991644356393812-070926518232

1,726円

1個

お見積り

19806128.230194991644356409812-0710252.00019252

1,889円

1個

お見積り

20806129.530204991644356416812-071126020260

1,788円

1個

お見積り

21806130.730214991644356423812-071226521260

1,788円

1個

お見積り

2285653230224991644356430812-0713314.00022290

2,088円

1個

お見積り

24856534.530244991644356447812-071432224322

2,188円

1個

お見積り

25856535.730254991644356492812-0715338.00025338

2,088円

1個

お見積り

2685643730264991644356508812-0716350.00026350

2,088円

1個

お見積り

27856438.230274991644356454812-0717380.00027380

2,488円

1個

お見積り

3085634230304991644356461812-071845030450

2,988円

1個

お見積り

32856344.530324991644356478812-0719535.00032535

3,288円

1個

お見積り

3485624730344991644356515812-0720563.00034563

3,913円

1個

お見積り

36856149.530364991644356485812-0643630.00036630

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 サーフェイス 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 差込角(mm) 12.7

インパクトソケット1/2"(12.7mm) サーフェイスディープソケットのレビュー