インパクトソケット1/2"(12.7mm) エクステンションソケット 14145M-150・-200・-250

型番

21 の型番候補があります候補を表示

型番
14145M.150-10
14145M.150-12
14145M.150-13
14145M.150-14
14145M.150-15
14145M.150-17
14145M.150-19
14145M.200-10
14145M.200-12
14145M.200-13
14145M.200-14
14145M.200-15
14145M.200-17
14145M.200-19
14145M.250-10
14145M.250-12
14145M.250-13
14145M.250-14
14145M.250-15
14145M.250-17
14145M.250-19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

2,319円

1個

6日目

1015017104991644358915812-0584150190.00010190

2,360円

1個

2日目

1215019.5124991644358922812-0585150204.00012204

2,360円

1個

お見積り

1315020.7134991644358939812-0586150216.00013216

2,360円

1個

お見積り

1415022144991644358946812-0587150228.00014228

2,408円

1個

お見積り

1515023.2154991644358953812-0588150240.00015240

2,408円

1個

お見積り

1715025.7174991644358960812-0589150253.00017253

2,462円

1個

お見積り

1915028.2194991644358977812-0590150267.00019267

2,606円

1個

お見積り

1020017104991644359110812-0591200234.00010234

2,654円

1個

4日目

1220019.5124991644359127812-0592200248.00012248

2,654円

1個

お見積り

1320020.7134991644359134812-059320026013260

2,654円

1個

お見積り

1420022144991644359141812-0594200272.00014272

2,701円

1個

お見積り

1520023.2154991644359158812-0595200284.00015284

2,701円

1個

お見積り

1720025.7174991644359165812-0596200297.00017297

2,749円

1個

お見積り

1920028.2194991644359172812-0597200311.00019311

2,681円

1個

お見積り

1025017104991644359318812-0598250278.00010278

2,715円

1個

4日目

1225019.5124991644359325812-059925029212292

2,715円

1個

お見積り

1325020.7134991644359332812-0600250304.00013304

2,715円

1個

お見積り

1425022144991644359349812-0601250316.00014316

2,756円

1個

お見積り

1525023.2154991644359356812-0602250328.00015328

2,756円

1個

お見積り

1725025.7174991644359363812-0603250341.00017341

2,831円

1個

お見積り

1925028.2194991644359370812-0604250355.00019355

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 寸法D2(mm) 25
差込角(mm) 12.7

インパクトソケット1/2"(12.7mm) エクステンションソケット 14145M-150・-200・-250のレビュー