インパクトソケット1"(25.4mm)6角ソケット(薄肉)18401M・18401A

インパクトソケット1"(25.4mm)6角ソケット(薄肉)18401M・18401A
通常単価:
3,172円~
通常出荷日:
お見積り

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
18401M-27
18401M-30
18401M-32
18401M-33
18401M-35
18401M-36
18401M-38
18401M-41
18401M-46
18401M-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

3,172円

1個

お見積り

275742.3164991644442515496-5108540.00027540

3,172円

1個

お見積り

306246214991644442546496-5116572.00030572

3,172円

1個

お見積り

326248.5214991644442560496-512460032600

3,363円

1個

お見積り

336249.8214991644442577812-1471613.00033613

3,527円

1個

お見積り

356252.3214991644442591812-1472630.00035630

3,500円

1個

お見積り

366253.5214991644442607496-5132635.00036635

3,500円

1個

お見積り

386656254991644442621812-1473705.00038705

3,988円

1個

お見積り

416659.8254991644442652812-1474740.00041740

5,486円

1個

お見積り

467066294991644442706812-1475900.00046900

6,630円

1個

お見積り

507071354991644442744812-1476940.00050940

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 25.4
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1 寸法D2(mm) 53
差込角(mm) 25.4

インパクトソケット1"(25.4mm)6角ソケット(薄肉)18401M・18401Aのレビュー