インダストリアルソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット 23400M・23400A

インダストリアルソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット 23400M・23400A
通常単価:
627円~
通常出荷日:
お見積り

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

23400A-5-16

型番
23400A-5-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

723円

1個

お見積り

5/16261217.36.94991644610310812-155722.000-5/1622

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 差込角(mm) 9.5

インダストリアルソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット 23400M・23400Aの型番23400A-5-16のページです。
型番23400A-5-16に関する仕様情報を記載しております。

23400A-5-16で型番確定

インダストリアルソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット 23400M・23400Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
23400A-11-16
23400A-3-4
23400A-3-8
23400A-7-16
23400A-9-16
23400M-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 全長(L寸法)
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

791円

1個

お見積り

11/163024.622.5134991644610365812-155351.000-11/1651

791円

1個

お見積り

3/4302623.513.54991644610372812-155563.000-3/463

723円

1個

お見積り

3/82613.917.384991644610327812-155622.000-3/822

723円

1個

お見積り

7/162615.817.39.34991644610334812-155825.000-7/1625

791円

1個

お見積り

9/162719.518.5114991644610358812-155931.000-9/1631

627円

1個

お見積り

102614.517.384991644610020812-156024.00010-24