2重4角ソケット

2重4角ソケット
通常単価:
517円~
通常出荷日:
2日目~

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2415A-5-16

型番
2415A-5-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

607円

1個

2日目

5/1614.312.96.84991644003426811-844917-5/1617

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

TONE

ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

ソケットレンチセット 1800M 画像

ソケットレンチセット 1800M

TONE

小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

ミックスソケットレンチセット 230MX

TONE

差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35
ソケット形状 2重4角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 全長(L寸法)(mm) 22
差込角(mm) 6.35

2重4角ソケットの型番2415A-5-16のページです。
型番2415A-5-16に関する仕様情報を記載しております。

2415A-5-16で型番確定

この商品のバリエーション

型番
2415A-1-4
2415A-3-8
2415M-10
2415M-6
2415M-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)

552円

1個

お見積り

1/41111.75.44991644003419811-844714-1/414

607円

1個

4日目

3/817.4168.24991644003433811-844826-3/826

578円

1個

5日目

1017.4168.24991644003235811-84502710-27

517円

1個

4日目

61111.75.44991644003211811-8451136-13

557円

1個

4日目

814.312.96.84991644003228811-8452178-17