(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振インパクトエクステンションバー

防振インパクトエクステンションバー
通常単価:
3,445円~
通常出荷日:
11日目

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
NV14760-75P
NV14760-125P
NV14760-175P
NV14760-250P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 質量
(g)

3,445円

1個

11日目

75 4991644385928 812-0068 75 149.000 149

3,920円

1個

11日目

125 4991644385942 812-0065 125 230 230

4,082円

1個

11日目

175 4991644385966 812-0066 175 308.000 308

4,251円

1個

11日目

250 4991644385980 812-0067 250 422 422

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

単品・セット区分 単品 エクステンションバー 用途 インパクト用ジョイント類 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 ジョイント類 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 寸法D(mm) 25
差込角(mm) 12.7

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

防振インパクトエクステンションバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)