防振インパクトソケット

防振インパクトソケット
通常単価:
2,496円~
通常出荷日:
お見積り

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
NV14400-12
NV14400-13
NV14400-14
NV14400-15
NV14400-16
NV14400-17
NV14400-18
NV14400-19
NV14400-21
NV14400-22
NV14400-23
NV14400-24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法 寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法l
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

2,496円

1個

お見積り

1219.52594991644360710812-005012012120

2,496円

1個

お見積り

1320.725104991644360727812-005112013120

2,496円

1個

お見積り

142225104991644360734812-005212014120

2,672円

1個

お見積り

1523.230114991644360741812-0053188.00015188

2,672円

1個

お見積り

1624.530114991644360758812-0054189.00016189

2,672円

1個

お見積り

1725.730124991644360765812-0055190.00017190

2,802円

1個

お見積り

182730124991644360772812-0056190.00018190

2,802円

1個

お見積り

1928.230124991644360789812-0057190.00019190

2,990円

1個

お見積り

2130.730124991644360796812-0058191.00021191

2,990円

1個

お見積り

223230124991644360802812-005919222192

3,029円

1個

お見積り

2333.230124991644360819812-006019623196

3,029円

1個

お見積り

2434.530124991644360826812-006120024200

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 インパクト用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 6角 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 全長(L寸法)(mm) 54
差込角(mm) 12.7