スペアソケット(ディープタイプ) 差込角12.7mm

スペアソケット(ディープタイプ) 差込角12.7mm
通常単価:
885円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

差込角12.7mmのスペアソケット。
【特長】
・口径は12角。
・mm仕様。
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・標準型のディープタイプソケット。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

26 の型番候補があります候補を表示

スペアソケット(ディープタイプ)差込角12.7mmの仕様

4ML-24の外観

4ML-24の外観

スペアソケット(ディープタイプ)差込角12.7mmの寸法図

スペアソケット(ディープタイプ)差込角12.7mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g
4ML-101014.72310638085
4ML-1111162311638090
4ML-121217.22311638095
4ML-131318.523116380100
4ML-141419.723126380105
4ML-15152123126380110
4ML-16162323136380120
4ML-17172424136380130
4ML-181825.224.3136380140
4ML-191926.524.5146380150
4ML-202027.725.5146380160
4ML-21212926.5156380170
4ML-222230.227.5156280180
4ML-232331.528.5166280190
4ML-242432.729.5166280200
4ML-25253431166180220
4ML-262635.232176180240
4ML-272736.533176180265
4ML-282837.734186180290
4ML-29293935.5186080315
4ML-303040.537196080345
4ML-32324339206080400
4ML-333344.240215980430
4ML-343445.541225980445
4ML-353546.741225880460
4ML-36364842235880480
型番
4ML-10
4ML-11
4ML-12
4ML-13
4ML-14
4ML-15
4ML-16
4ML-17
4ML-18
4ML-19
4ML-20
4ML-21
4ML-22
4ML-23
4ML-24
4ML-25
4ML-26
4ML-27
4ML-28
4ML-29
4ML-30
4ML-32
4ML-33
4ML-34
4ML-35
4ML-36
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) トラスココード 寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法ℓ1
(mm)
寸法ℓ2
(mm)
JANコード 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

885円

1個

7日目

10817-459014.7231063458210393255785.0001085

890円

1個

7日目

11817-4591162311634582103932564901190

890円

1個

7日目

12817-459217.2231163458210393257195.0001295

890円

1個

7日目

13817-459318.52311634582103932588100.00013100

890円

1個

7日目

14817-459419.7231263458210393259510514105

955円

1個

7日目

15817-459521231263458210393260111015110

1,015円

1個

7日目

16817-4596232313634582103932618120.00016120

1,015円

1個

4日目

17817-459724241363458210393262513017130

1,070円

1個

7日目

18817-459825.224.313634582103932632140.00018140

1,070円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

19817-459926.524.514634582103932649150.00019150

1,135円

1個

7日目

20817-460027.725.514634582103932656160.00020160

1,135円

1個

7日目

21817-46012926.51563458210393266317021170

1,135円

1個

7日目

22817-460230.227.515624582103932670180.00022180

1,220円

1個

7日目

23817-460331.528.516624582103932687190.00023190

1,250円

1個

7日目

24817-460432.729.51662458210393269420024200

1,250円

1個

7日目

25817-4605343116614582103932700220.00025220

1,365円

1個

7日目

26817-460635.23217614582103932717240.00026240

1,888円

1個

7日目

27817-460736.5331761458210393272426527265

1,435円

1個

7日目

28817-460837.73418614582103932731290.00028290

1,630円

1個

7日目

29817-46093935.518604582103932748315.00029315

1,630円

1個

7日目

30817-461040.53719604582103932755345.00030345

1,740円

1個

7日目

32817-4611433920604582103932762400.00032400

1,830円

1個

7日目

33817-461244.2402159458210393277943033430

1,960円

1個

7日目

34817-461345.54122594582103932786445.00034445

1,960円

1個

7日目

35817-461446.74122584582103932793460.00035460

2,290円

1個

7日目

36817-4615484223584582103932809480.00036480

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 12角 全長(L寸法)(mm) 80 材質1 クロムバナジウム鋼
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 80

スペアソケット(ディープタイプ) 差込角12.7mmのレビュー