オフセットハンドル(L型ハンドル) 4LH

オフセットハンドル(L型ハンドル) 4LH
通常単価:
1,130
通常出荷日:
7日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のオフセットハンドル。
【特長】
・差込角12.7mm用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4LH

オフセットハンドル(L型ハンドル)4LHの仕様

オフセットハンドル(L型ハンドル)4LHの外観

オフセットハンドル(L型ハンドル)4LHの外観

オフセットハンドル(L型ハンドル)4LHの寸法図

オフセットハンドル(L型ハンドル)4LHの寸法図

  • D:φ16(直径16mm)
  • H:53mm
  • L:283mm
  • 質量:480g
型番
4LH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

1,130円

1個

7日目

480

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ハンドル 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
全長(L寸法)(mm) 283 トラスココード 817-4589 寸法D(mm) 16
寸法H(mm) 53 JANコード 4582103932069 質量(g) 480.000
材質1 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 12.7 全長(mm) 275

オフセットハンドル(L型ハンドル) 4LHの型番4LHのページです。
型番4LHに関する仕様情報を記載しております。

4LHで型番確定

オフセットハンドル(L型ハンドル) 4LHのレビュー