スペアソケット(ディープタイプ) 4HL-8・4HL-9

スペアソケット(ディープタイプ) 4HL-8・4HL-9
通常単価:
885
通常出荷日:
7日目

標準型のディープソケット。
【特長】
・口径は6角。
・ロングタイプ。
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・スペアタイプ。
【用途】
・差込角12.7mm用。
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

スペアソケット(ディープタイプ)差込角12.7mmの仕様

スペアソケット(ディープタイプ)4ML-24の外観

スペアソケット(ディープタイプ)4ML-24の外観

スペアソケット(ディープタイプ)6角の寸法図

スペアソケット(ディープタイプ)6角の寸法図

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g
4HL-8812.22310638075
4HL-9913.52310638080
型番
4HL-8
4HL-9
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) トラスココード 寸法D1
(mm)
JANコード 質量(g) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

885円

1個

7日目

8817-456312.2456410001045275875

885円

1個

7日目

9817-456413.5456410001046980.000980

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 6角 全長(L寸法)(mm) 80 寸法D2(mm) 23
寸法ℓ1(mm) 10 寸法ℓ2(mm) 63 材質1 クロムバナジウム鋼
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 80

スペアソケット(ディープタイプ) 4HL-8・4HL-9のレビュー