スペアソケット(スタンダードタイプ) 6角 差込角12.7mm

スペアソケット(スタンダードタイプ) 6角 差込角12.7mm
通常単価:
365円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

標準型のソケット。
【特長】
・口径は6角。
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・スペアタイプ。
【用途】
・差込角12.7mm用。
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

24 の型番候補があります候補を表示

スペアソケット(スタンダードタイプ)差込角12.7mmの仕様

スペアソケット(スタンダードタイプ)4M-21の外観

スペアソケット(スタンダードタイプ)4M-21の外観

スペアソケット(スタンダードタイプ)6角の寸法図

スペアソケット(スタンダードタイプ)6角の寸法図

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g
4H-8812.72293850
4H-9913.92293850
※4H-101015.222103850
※4H-111116.422103855
※4H-121217.722113855
※4H-131318.922113860
※4H-141420.222113860
※4H-151521.422113860
※4H-16162322143865
※4H-17172423143870
※4H-18182524143875
※4H-19192625143880
※4H-20202826153890
※4H-212129271538100
※4H-222230281538110
※4H-232331281638120
※4H-242433281739135
※4H-252534281939145
※4H-262635281939155
※4H-272736281939170
※4H-282838282139190
※4H-292939292139200
※4H-303040292141210
※4H-323243292142240

※JISマーク表示製品ではありません。

型番
4H-8
4H-9
4H-10
4H-11
4H-12
4H-13
4H-14
4H-15
4H-16
4H-17
4H-18
4H-19
4H-20
4H-21
4H-22
4H-23
4H-24
4H-25
4H-26
4H-27
4H-28
4H-29
4H-30
4H-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
トラスココード 寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法ℓ
(mm)
JANコード 質量(g) 全長(mm) 対辺寸法(mm) 質量
(g)

488円

1個

7日目

838817-458712.7229458210393202150.00038850

365円

1個

7日目

938817-458813.9229458210393204550.00038950

488円

1個

7日目

1038817-456515.22210458210393180250.000381050

365円

1個

7日目

1138817-456616.42210458210393181955.000381155

365円

1個

7日目

1238817-456717.72211458210393182655.000381255

365円

1個

7日目

1338817-456818.92211458210393183360.000381360

518円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1438817-456920.22211458210393184060.000381460

375円

1個

7日目

1538817-457021.42211458210393185760.000381560

497円

1個

7日目

1638817-4571232214458210393186465.000381665

375円

1個

7日目

1738817-4572242314458210393187170.000381770

395円

1個

7日目

1838817-4573252414458210393188875381875

395円

1個

7日目

1938817-4574262514458210393189580.000381980

440円

1個

7日目

2038817-4575282615458210393190190.000382090

587円

1個

7日目

2138817-45762927154582103931918100.0003821100

440円

1個

7日目

2238817-45773028154582103931925110.0003822110

450円

1個

7日目

2338817-45783128164582103931932120.0003823120

450円

1個

7日目

2439817-45793328174582103931949135.0003924135

450円

1個

7日目

2539817-45803428194582103931956145.0003925145

500円

1個

7日目

2639817-45813528194582103931963155.0003926155

565円

1個

7日目

2739817-45823628194582103931970170.0003927170

620円

1個

7日目

2839817-45833828214582103931987190.0003928190

620円

1個

7日目

2939817-458439292145821039319942003929200

690円

1個

7日目

3041817-45854029214582103932007210.0004130210

957円

1個

7日目

3242817-45864329214582103932014240.0004232240

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 6角 材質1 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 12.7

スペアソケット(スタンダードタイプ) 6角 差込角12.7mmのレビュー