エクステンションバー 差込角12.7mm

エクステンションバー 差込角12.7mm
通常単価:
735円~
通常出荷日:
7日目

標準型のエクステンションバー。
【特長】
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・JIS規格(4EX150A・4EX150B・4EX250のみ)。
【用途】
・差込角12.7mm用。
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

エクステンションバー 差込角12.7mmの仕様

4EX150Aの外観

4EX150Aの外観

4EX150Aの寸法図

4EX150Aの寸法図

4EX150Bの外観

4EX150Bの外観

エクステンションバーの寸法図

エクステンションバーの寸法図

品番サイズD
φ(mm)
d
φ(mm)
L
(mm)
g
4EX5050241650105
4EX7575241475145
4EX150A150(φ12.5(直径12.5mm)付)2414150215
4EX150B1502414150260
4EX2502502414250375
型番
4EX50
4EX75
4EX150A
4EX150B
4EX250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)
トラスココード 寸法d
(mm)
JANコード 質量(g) 差込角(mm) 全長(mm) 質量
(g)

735円

1個

7日目

50817-4561164582103931765105凹凸12.750105

760円

1個

7日目

75817-4562144582103931789145--145

830円

1個

7日目

150817-4558144582103931710215凹凸12.7150215

830円

1個

7日目

150817-4559144582103931734260.000凹凸12.7150260

955円

1個

7日目

250817-4560144582103931741375.000凹凸12.7250375

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 エクステンションバー 用途 手作業用ジョイント類 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
寸法D(mm) 24 材質1 クロムバナジウム鋼

エクステンションバー 差込角12.7mmのレビュー