クロスバー 4CB250

クロスバー 4CB250
通常単価:
135円~
通常出荷日:
7日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のクロスバー。
【特長】
・標準型のクロスバー。
・ハンドツール。
・差込角12.7mm用。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

クロスバー 4CB250の仕様

4CB250の外観

4CB250の外観

  • 質量:215g
4CB250の寸法図

4CB250の寸法図

  • D:φ12(直径12mm)
  • L:250mm
型番
2CB110
3CB190
4CB250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)
トラスココード 寸法D
(mm)
JANコード 質量(g) 全長(mm) 質量
(g)

135円

1個

7日目

110817-44444458210393013323.00011011

195円

1個

7日目

190817-4485945821039307759019090

270円

1個

7日目

250817-4557124582103931703215250215

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 関連部品 用途 手作業用 材質1 クロムモリブデン鋼