スピンナーハンドル 3SH230

スピンナーハンドル 3SH230
通常単価:
1,650
通常出荷日:
7日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のスピンナーハンドル。
【特長】
・差込角9.5mm用。
・サイズ:230。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3SH230

スピンナーハンドルの仕様

スピンナーハンドル 3SH230の外観

スピンナーハンドル 3SH230の外観

スピンナーハンドル 3SH230の寸法図

スピンナーハンドル 3SH230の寸法図

  • D1:φ20(直径20mm)
  • D2:φ16(直径16mm)
  • d:φ9.3(直径9.3mm)
  • L:230.5mm
  • 質量:265g
型番
3SH230
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

1,650円

1個

7日目

265

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ハンドル 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5
全長(L寸法)(mm) 230.5 トラスココード 817-4529 寸法d(mm) 9.3
寸法D1(mm) 20 寸法D2(mm) 16 JANコード 4582103931215
質量(g) 265 材質1 クロムモリブデン鋼 差込角(mm) 9.5
全長(mm) 230.5

スピンナーハンドル 3SH230の型番3SH230のページです。
型番3SH230に関する仕様情報を記載しております。

3SH230で型番確定