T形スライドハンドル 2ST115

T形スライドハンドル 2ST115
通常単価:
845
通常出荷日:
7日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のT形スライドハンドル。
【特長】
・差込角6.35mm用。
・サイズ:115。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2ST115

T形スライドハンドルの仕様

T形スライドハンドル 2ST115の外観

T形スライドハンドル 2ST115の外観

T形スライドハンドル 2ST115の寸法図

T形スライドハンドル 2ST115の寸法図

  • D:φ6(直径6mm)
  • H:21mm
  • L:115mm
  • 質量:35g
型番
2ST115
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

845円

1個

7日目

35

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ハンドル 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35
全長(L寸法)(mm) 115 トラスココード 817-4469 寸法D(mm) 6
寸法H(mm) 21 JANコード 4582103930386 質量(g) 35.000
材質1 本体クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 6.35 全長(mm) 115

T形スライドハンドル 2ST115の型番2ST115のページです。
型番2ST115に関する仕様情報を記載しております。

2ST115で型番確定