スピンナーハンドル 2SH150

スピンナーハンドル 2SH150
通常単価:
1,085
通常出荷日:
7日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のスピンナーハンドル。
【特長】
・差込角6.35mm用。
・サイズ:150。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2SH150

スピンナーハンドルの仕様

スピンナーハンドル 2SH150の外観

スピンナーハンドル 2SH150の外観

スピンナーハンドル 2SH150の寸法図

スピンナーハンドル 2SH150の寸法図

  • D1:φ13(直径13mm)
  • D2:φ9(直径9mm)
  • d:φ4.2(直径4.2mm)
  • L:150mm
  • 質量:75g
型番
2SH150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

1,085円

1個

7日目

75

Loading...

  1. 1
 

基本情報

単品・セット区分 単品 ハンドル 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35
全長(L寸法)(mm) 150 トラスココード 817-4468 寸法d(mm) 4.2
寸法D1(mm) 13 寸法D2(mm) 9 JANコード 4582103930379
質量(g) 75 材質1 クロムモリブデン鋼 差込角(mm) 6.35
全長(mm) 150

スピンナーハンドル 2SH150の型番2SH150のページです。
型番2SH150に関する仕様情報を記載しております。

2SH150で型番確定