T型ホローレンチ 差替式(本体) THC-100H

T型ホローレンチ 差替式(本体) THC-100H

通常単価:
2,250
通常出荷日:
7日目

ミトロイ差替式ビットを取付けて使用するT型ホローレンチの本体。
【特長】
・必要な長さ、サイズで作業が可能。
・奥深い箇所での作業に大変便利。
・六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。

基本スペック

  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 全長(L寸法)(mm)
    134
  • 全幅(mm)
    100
  • トラスココード
    817-5476

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

2,250

型番 : THC-100H
通常出荷日 7日目
通常単価 2,250

スペック

  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 全長(L寸法)(mm)
    134
  • 全幅(mm)
    100
  • トラスココード
    817-5476
  • 質量(g)
    152

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

T型ホローレンチ差替式(本体)THC-100Hの仕様

THC-100Hの外観

THC-100Hの外観

THC-100Hの寸法図

THC-100Hの寸法図

  • D1:直径10mm
  • D2:直径17mm
  • W:100mm
  • l:124mm
  • L:134mm
  • 重さ:152g

T型ホローレンチ 差替式(本体) THC-100Hのレビュー