汚れ落としウェットシート 30枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汚れ落としウェットシート 30枚

通常単価:
355
通常出荷日:
3日目

【特長】
・オレンジエキス配合で油汚れをスッキリクリーン!
・手肌にやさしい保湿成分配合!
・ウェットタイプの大判・厚手メッシュシートで広い面もラクに拭き取れます。
 から拭きでは取れなかった皮脂や油汚れもスッキリきれいにふき取れます。
・シートは両面使用できます。
・除菌剤配合。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(30枚)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(30枚)

3日目

355

1069490
型番 : 1069490
通常出荷日 3日目
通常単価 355
内容量 1パック(30枚)

スペック

  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ウェット
  • JANコード
    4907052509689
  • 質量(g)
    248

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

汚れ落としウェットシート 30枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)