オイルダスタークロス 60枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルダスタークロス 60枚

通常単価:
328
通常出荷日:
3日目

【特長】
・金属製品などのメンテナンス、角ばったパーツなどの油汚れ落としに。
・従来のパルプウエスと比べ引っ張り強度・摩擦強度約3倍!!(当社比)
・独自配合の化学繊維採用!
・濡れた状態でも強度持続!

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(60枚)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(60枚)

3日目

328

1195740
型番 : 1195740
通常出荷日 3日目
通常単価 328
内容量 1パック(60枚)

スペック

  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ドライ
  • JANコード
    4907052509672
  • 質量(g)
    248

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

オイルダスタークロス 60枚のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    機械部品の汚れを除去した後の組み付け時の清掃に使用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)