X-BEAM替刃式押廻鋸 120mm替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

X-BEAM替刃式押廻鋸 120mm替刃

通常単価:
498
通常出荷日:
3日目

【特長】
・刃先で切り込み穴が開けられる。
・押し切りなので、表面の切り口がきれい。
・切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。
【用途】
・電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。
・木材・ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    片刃鋸
  • 商品仕様
    替刃式
  • 材質 刃
    特殊鋼
  • 刃長(mm)
    ~199
  • 全長(mm)
    ~199
  • その他
    オプション
  • 詳細刃長(mm)
    120
  • 詳細全長(mm)
    165
  • JANコード
    4907052108554
  • 内容量
    1枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚

3日目

498

1013601
型番 : 1013601
通常出荷日 3日目
通常単価 498
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    片刃鋸
  • 商品仕様
    替刃式
  • 材質 刃
    特殊鋼
  • 刃長(mm)
    ~199
  • 全長(mm)
    ~199
  • その他
    オプション
  • 詳細刃長(mm)
    120
  • 詳細全長(mm)
    165
  • JANコード
    4907052108554
  • 質量(g)
    23

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

X-BEAM替刃式押廻鋸 120mm替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)