X-BEAM替刃式押廻鋸 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

X-BEAM替刃式押廻鋸 120mm

通常単価:
980
通常出荷日:
3日目

【特長】
・刃先で切り込み穴が開けられる。
・押し切りなので、表面の切り口がきれい。
・切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。
・滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
【用途】
・電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。
・木材・ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    片刃鋸
  • 商品仕様
    替刃式
  • 材質 刃
    特殊鋼
  • 材質 柄
    その他
  • 刃長(mm)
    ~199
  • 全長(mm)
    200~299
  • 詳細刃長(mm)
    120
  • 詳細全長(mm)
    255
  • JANコード
    4907052102491
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

3日目

980

1004201
型番 : 1004201
通常出荷日 3日目
通常単価 980
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    片刃鋸
  • 商品仕様
    替刃式
  • 材質 刃
    特殊鋼
  • 材質 柄
    その他
  • 刃長(mm)
    ~199
  • 全長(mm)
    200~299
  • 詳細刃長(mm)
    120
  • 詳細全長(mm)
    255
  • JANコード
    4907052102491
  • 質量(g)
    76