X-BEAM替刃式コンパクト折込断 断熱材カッター 125mm替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

X-BEAM替刃式コンパクト折込断 断熱材カッター 125mm替刃

通常単価:
598
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ポケットサイズで究極の切れ。
・サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。
・用途に合わせて角度2段階切り替え可能。
【用途】
・断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールの切断に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    片刃鋸
  • 商品仕様
    折込式
  • 材質 刃
    炭素鋼
  • 刃長(mm)
    ~199
  • 全長(mm)
    ~199
  • その他
    オプション
  • 詳細刃長(mm)
    125
  • 詳細全長(mm)
    153
  • JANコード
    4907052106772
  • 内容量
    1枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚

お見積り

598

1018990
型番 : 1018990
通常出荷日 お見積り
通常単価 598
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    片刃鋸
  • 商品仕様
    折込式
  • 材質 刃
    炭素鋼
  • 刃長(mm)
    ~199
  • 全長(mm)
    ~199
  • その他
    オプション
  • 詳細刃長(mm)
    125
  • 詳細全長(mm)
    153
  • JANコード
    4907052106772
  • 質量(g)
    28

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

X-BEAM替刃式コンパクト折込断 断熱材カッター 125mm替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)